Carrier stellt neue Theken auf der EuroShop 2017 vor

March 2, 2017

KÖLN, Deutschland

Halle 16, Stand A04/B04, 5. – 9. März

Die innovativen neuen Theken, die Carrier Kältetechnikdieses Jahr auf der EuroShop in Düsseldorf präsentiert, vereinen optimale Warensicht dank durchgehender Glasaufsätze ohne Halterungen, halbrunde oder vertikale Auslagen zur besseren Produktpräsentation. Eine Kombination Lebensmittelpräsentation und Essenszubereitung in einer Theke steigert das Einkaufserlebnis. Weitere Vorteile sind die große Auswahl an Verkleidungen und kundenspezifischen Anpassungen sowie verschiedene Öffnungsmechanismen für Glasscheiben. Carrier, ein Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik und gehört zum Geschäftsbereich UTC Climate, Controls & Security, einer Tochtergesellschaft der United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

Das Highlight der Theke Danaos® Total Transparency ist die Vollglasvitrine in moderner flacher Ausführung. Sie bietet maximale Transparenz sowie exzellente Warensicht, die die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zieht. Die Warenpräsentation in der halbrunden Theke Danaos® Invite fällt in einer Reihe gerader Theken sofort ins Auge. Mit dem Drehteller lassen sich Waren wie z. B. Delikatessen ansprechend präsentieren.

Die Warenpräsentation in der halbrunden Theke Danaos® Invite fällt in einer Reihe gerader Theken sofort ins Auge. Mit dem Drehteller lassen sich Waren wie z. B. Delikatessen ansprechend präsentieren.

Die Tower-Lösung für Carrier Theken ermöglicht eine einzigartige vertikale Produktpräsentation. Mit der LED-Beleuchtung werden Akzente gesetzt, die optimale Warensicht gewährleisten.

Die Theken Marché FreshTM für Gastronomie vereinen Speisenzubereitung und Auslage zur Selbstbedienung in einem Möbel. Damit bieten sich innovative Möglichkeiten für den Verkauf von zum Beispiel frisch gebackener Pizza, frischen Salaten und Sandwiches.

Mit der großen Auswahl an unterschiedlichen Laminatverkleidungen und kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten wie einer integrierten Waage schaffen Lebensmittelhändler in ihren Märkten eine individuelle Einkaufsumgebung.

Mitarbeiter werden die einfache Reinigung der hochwertigen Materialien ebenso zu schätzen wissen wie die unterschiedlichen Möglichkeiten zum Öffnen der Glasdeckel. So ist die Danaos® Easy Opening beispielsweise mit einem innovativen Push-to-Open-Mechanismus ausgestattet, dank dem sich der Glasaufsatz zur einfachen Reinigung und Bestückung öffnen lässt.

„Bei unseren neuesten Innovationen im Bereich Theken stehen Warensicht, Ergonomie und Design im Mittelpunkt“, so Anna Rita Pittarello, Leiterin Produktmanagement Theken bei Carrier Kältetechnik Europa. „Die Vorteile für Kunden und Mitarbeiter zahlen sich für Lebensmittelhändler durch höhere Umsätze im Thekenbereich aus.“

Mehr über unser Angebot an Theken erfahren Sie bei uns auf der EuroShop, Halle 16, Stand A04/B04, in Düsseldorf oder unter www.carrier-kaeltetechnik.de.

Über Carrier
Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik. Die Experten von Carrier entwickeln nachhaltige Lösungen, integrierte, energieeffiziente Produkte, Gebäudeautomation und Energiedienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Bereichen Einzelhandel, Transport und Gastronomie. Carrier gehört zu UTC Climate, Controls & Security, einem Geschäftsbereich der United Technologies Corp., einem führenden Zulieferer für die weltweite Luftfahrt- und Gebäudetechnikindustrie. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.carrier.com oder unter @SmartColdChain auf Twitter.

Danaos® Total Transparency-Theken in einem Markt in Budapest, Ungarn Danaos® Total Transparency-Theken in einem Markt in Budapest, Ungarn


Die halbrunde Theke Danaos® Invite von Carrier in einem Markt in Hamburg, Deutschland Die halbrunde Theke Danaos® Invite von Carrier in einem Markt in Hamburg

PRESS CONTACT

Carrier Media Contact Sandra Burkhardt Anfrage senden