Carrier erweitert das Angebot an Monaxis® und MonaxEco® Kühlregalen des Evolution6-Programms um Versionen mit besonders niedriger Front

May 20, 2015

KÖLN, Deutschland

Carrier Kältetechnik Europa erweitert seine Monaxis® und MonaxEco® Kühlregalfamilie des Evolution6-Programms (E6) um eine Version mit besonders niedriger Front bei gleichzeitig vergrößertem Warenraum. Diese Ultra-Low-Front-Version eignet sich perfekt für alle Lebensmittelhändler, die keine Möglichkeit zur baulichen Erweiterung ihrer Verkaufsfläche haben und daher auf andere Weise ihre Auslagefläche für Frischeprodukte erweitern und ihren Absatz erhöhen möchten. Dabei verringern sie gleichzeitig – im Vergleich zu den Evolution5 (E5) Vorgängermodellen – ihre Energiekosten. Carrier, der Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik, gehört zu UTC Building & Industrial Systems, einem Tochterunternehmen von United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

E6 Monaxis remote refrigerated multideck
The new E6 Monaxis® remote refrigerated multideck

Die neuen E6 Kühlregale sind sowohl als offene Variante ("Monaxis") als auch mit Glastüren ("MonaxEco") erhältlich. Die besonders niedrige Möbelfront wurde durch Optimierungen bei Sockel, Rahmenkonstruktion und Wasserablaufsystem erzielt. Im Vergleich zur Variante mit niedriger Fronthöhe (295 mm) wurde die Möbelfront der neuen Kühlregale um weitere 75 mm reduziert, womit bis zu 1.860 mm Kühlregal-Innenraumhöhe für die Warenpräsentation zur Verfügung stehen. Diese vergrößerte Warensicht und die zahlreichen Möglichkeiten für ein optimales Merchandisingziehen Kunden an und erhöhen die Verkaufszahlen.

Das neue E6 Monaxis®Ultra-Low-Front Kühlregal

Die neuen Monaxis Kühlregale des E6-Programms verfügen über ein innovatives Temperature Equalizer System sowie einen Doppelluftschleier, die eine homogene Temperaturverteilung im gesamten Warenraum bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch gewährleisten. Sie zeichnen sich durch 3M1 Temperaturperformance gemäß ISO 23953 aus und eignen sich damit für die meisten Fisch- und Fleischarten, Milchprodukte sowie weniger empfindliche Waren. Die Glastürversion erreicht eine Temperaturperformance von 3M0 zur Kühlung von sehr temperaturempfindlichen Waren wie Hackfleisch und abgepackten Wurstwaren.

Beide Kühlregale bieten Händlern sowohl einen größeren Warenraum als auch eine größere Auslagefläche bei einer Energieeffizienz, die durch den Einsatz modernster Verdampfer, leistungsstarker Ventilatoren und einer intelligenten Luftführung noch einmal gesteigert werden konnte.

„Wir setzen es uns als Ziel, den Händlern innovative und energieeffiziente Lösungen anzubieten“, so James Nutting, Direktor, Marketing, Carrier Commercial Refrigeration Europa. „Carrier hat mit seinen zukunftsweisenden Technologien und Fertigungsverfahren sowie dem Einsatz hochwertiger Materialien die Entwicklung leistungsstarker Kühlregale entscheidend vorangetrieben.“

Das E6 MonaxEco® Ultra-Low-Front Kühlregal mit Glastüren

Zusätzlich zum energieeffizienten Betrieb bieten die E6 Monaxis und MonaxEco Kühlregale mit Glastüren mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Warenraums. Durch den Stellschienensprung von 25 mm ergeben sich noch mehr mögliche Auslagepositionen. Unterschiedliche Kopfmöbel für Monaxis oder MonaxEco Gondeln sorgen für vielfältige Präsentationsmöglichkeiten. Panorama-Seitenwände mit einer gegenüber der Vorgänger-Produktreihe E5 um über 10 Prozent vergrößerten Glasfläche erhöhen die Warensichtbarkeit. Weitere Ausstattungsmerkmale für vereinfachte Wartung und ein verbessertes Einkaufserlebnis sind die Stellschienennummerierung, eine große Auswahl an Zubehör sowie LED-Beleuchtung in verschiedenen Farben zur ansprechenden Warenausleuchtung.

MonaxEco remote refrigerated multideck with glass doors with products
Das neue E6 Monaxis

„Dank der attraktiven Warenpräsentation und der vergrößerten Auslagefläche bringen die neuen Kühlregale die Produkte näher an den Kunden heran“, so Patrice Boutillot, Direktor, E6-Programm, Carrier Commercial Refrigeration Europa.

E6 Monaxis remote refrigerated multideck gondola set-up
Das neue E6 Monaxis

Weitere Informationen über die Kühlregale Monaxis und MonaxEco erhalten Sie unterwww.carrier-refrigeration.com. Eine Übersicht über den Einsatz des Unternehmens für Nachhaltigkeit erhalten Sie unter www.NaturalLeader.com oder über @CarrierGreen obei Twitter.

Über Carrier

Carrier wurde vom Entwickler der modernen Klimatechnik gegründet und ist Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik. Die Experten von Carrier entwickeln nachhaltige Lösungen, integrierte, energieeffiziente Produkte, Gebäudeautomation und Energiedienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Bereichen Einzelhandel, Transport und Gastronomie. Carrier gehört zum Geschäftsbereich UTC Building & Industrial Systems der United Technologies Corp., einem führenden Zulieferer für die weltweite Luftfahrt- und Gebäudetechnikindustrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.carrier.com oder unter @CarrierGreen auf Twitter.

PRESS CONTACT

Carrier Media Contact Sandra Burkhardt Anfrage senden