Přeskočit na hlavní obsah

Areor®

Energeticky účinný pult/ostrov se zabudovaným agregátem v moderním stylu

NEPŘEHLÉDNUTELNÉ VÝHODY

Mimořádná flexibilita

  • Jednotlivé jednotky lze snadno spojit do jedné instalace
  • Provedení obslužné i samoobslužné

Vysoká viditelnost produktů se snadným přístupem

  • Horizontální prezentace produktů
  • Nakloněná poloha

Zvýšení energetické účinnosti

  • K dispozici s přírodním chladivem R290
  • Osvětlení LED
  • Posuvné skleněné poklice
  • Energeticky účinné EC ventilátory

Zjednodušení údržby

  • Snadno čistitelné horizontální povrchy
  • Odolné skleněné povrchy
  • SYSTÉM:

    Se zabudovaným agregátem,
    v provedení remote

  • TEPL. ROZSAH:

    -1/1°C, 2/4°C, 4/6°C

  • CHLADIVO:

    R744 (CO2), R290, R404A

  • ENERGETICKÝ ŠTÍTEK:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Některé vlastnosti nemusí být součástí standardní výbavy.

Horizontální pult Areor nabízí zákazníkům produkty v příjemné kombinaci dokonalé viditelnosti a ergonomické přístupnosti.

Pult Areor je flexibilní nábytek se zabudovaným agregátem, který lze využít jako samoobslužný stůl, samoobslužný pult nebo obslužný pult tak, jak je to pro zákazníky nejpohodlnější. Je-li používán jako samoobslužný stůl, mohou být jednotlivé pulty spojovány do bloků o dvou, třech, čtyřech i více jednotkách. Tento model je k dispozici s chladivy R404A nebo s přírodním chladivem R290 a lze jej připojit také k instalaci provedení remote s chladivem CO₂. Podle účelu použití lze tuto jednotku objednat v otevřeném provedení pro vysoké prodejní zisky nebo s posuvnými skleněnými poklicemi při zaměření na energetickou účinnost.

Standardní vlastnosti

  • Zásuvkový pult pro lepší prezentaci mléčných výrobků, lahůdek, baleného čerstvého masa, nápojů, ovoce a zeleniny, balených sýrů, sendvičů, tak i pečiva
  • Podstavec z galvanizované oceli s práškovou povrchovou úpravou, kostra nábytku zevnitř i zvenčí z PVC, vnější barva bílý hliník, vnitřní barva bílá
  • Kolečka
  • Digitální teploměr
  • Automatické odtávání s odpařováním odkapávající vody
  • Elektronický řídicí systém
  • Přírodní chladivo R290 (propan)

Příslušenství

  • Oddělovací přepážky
  • Rozložení do bloků
  • Nárazníky
  • Posuvné skleněné poklice

Rozměry (mm)

3 výška (915, 990, 1040)
1 hloubka (1150)
1 šířka (1335)

Horizontální pult Areor nabízí zákazníkům produkty v příjemné kombinaci dokonalé viditelnosti a ergonomické přístupnosti.

Pult Areor je flexibilní nábytek se zabudovaným agregátem, který lze využít jako samoobslužný stůl, samoobslužný pult nebo obslužný pult tak, jak je to pro zákazníky nejpohodlnější. Je-li používán jako samoobslužný stůl, mohou být jednotlivé pulty spojovány do bloků o dvou, třech, čtyřech i více jednotkách. Tento model je k dispozici s chladivy R404A nebo s přírodním chladivem R290 a lze jej připojit také k instalaci provedení remote s chladivem CO₂. Podle účelu použití lze tuto jednotku objednat v otevřeném provedení pro vysoké prodejní zisky nebo s posuvnými skleněnými poklicemi při zaměření na energetickou účinnost.

Standardní vlastnosti

  • Zásuvkový pult pro lepší prezentaci mléčných výrobků, lahůdek, baleného čerstvého masa, nápojů, ovoce a zeleniny, balených sýrů, sendvičů, tak i pečiva
  • Podstavec z galvanizované oceli s práškovou povrchovou úpravou, kostra nábytku zevnitř i zvenčí z PVC, vnější barva bílý hliník, vnitřní barva bílá
  • Kolečka
  • Digitální teploměr
  • Automatické odtávání s odpařováním odkapávající vody
  • Elektronický řídicí systém
  • Přírodní chladivo R290 (propan)

Příslušenství

  • Oddělovací přepážky
  • Rozložení do bloků
  • Nárazníky
  • Posuvné skleněné poklice

Rozměry (mm)

3 výška (915, 990, 1040)
1 hloubka (1150)
1 šířka (1335)
You May Also Like