VAV

变风量末端系统

  • 管道和控制系统在工厂完成安装、配置和测试;
  • 可用于快速诊断和服务的带有手动控制的LED屏;
  • 采用变速技术调节风机的转速,以满足某一空间的需要;
  • 低速风机带来较为安静的系统;
  • 控制算法能够更快地达到设定点,从而可以让居住者享受一种更加舒适的环境。

变风量(VAV)系统是采暖、通风与/或空调(HVAC)系统的一种。这套堪称最简单的VAV 系统包含了一根输送风管,它在制冷模式时可以供应温度约为55 ℉(13℃)的空气。由于送风温度在这套最简单的VAV 系统中基本保持不变,因此风量必须改变才能满足服务区域中热负荷增量的变化要求。

VAV 区域控制器有一个内置的执行机构,通过操作末端风机、并调节进入该区域且温湿度经过处理的空气流量,来维持区域内部的温度。通过控制局部末端的辅助再热,就可以为不同负载条件的建筑提供支持。这种VAV 区域控制器提供专用的控制功能,可以用于单风道、带有末端再热的并联和串联风机型末端,最多两级风管式再热,或者组合式底板和风道的再热。