Carrier® ChillerVu™

能源站管理系统解决方案

基于Carrier®ChillerVu™的能源站管理系统解决方案,旨在为能源站系统的操作提供完整的优化控制方案,该控制方案起始于先进的、可扩展的自支持BACnet®控制解决方案。开利,作为全球领先的高科技暖通空调解决方案的供应商,是美国联合技术公司(纽约证券交易所代码:UTX)的子公司。

在亚洲,最新的能源站管理系统解决方案具有开利原有冷机系统管理模块(CSM)的全部功能,以及采用WebCTRL®/i-Vu®开放式系统平台为基础。专用设备系统控制器附带工厂设计控制程序库,ChillerVu旨在涵盖最常用的能源站设备配置。随着效率算法的改进和控制方法的开发,可扩展的硬件和软件架构可以在未来实现高性价比的能源站扩建和系统升级。

预置的标准程序逻辑库提供了对整个能源站冷热源系统全面的优化控制逻辑及算法,对于冷源系统,通过动态规划冷机、水泵、冷却塔和电动阀门之间的协同联动,达到了系统的精确调节和节能优化控制。可适用于多至20 台冷机的大型能源站控制,不仅适用于开利16,19,23 或30 等系列机组(水冷或风冷),也适用于非开利品牌的各种冷机监控和管理。具有强大完整的集成功能,可以监测和控制能源站内的其它设备,如锅炉、发电机等。

基于Carrier® ChillerVu™控制器的能源站管理系统解决方案,能够通过自动启动或停止机房设备、优化冷站水温,以及匹配建筑所需要的冷量来对建筑需要进行快速响应。直观的WebCTRL®/ i-Vu®用户界面,能够为设备管理者提供关于能源站设备的实时的、历史的性能数据。此外,预配置趋势和报警,可以监测设备维护和性能,同时还能够为系统故障排除提供帮助。